EH 52,5-B/ABS-PC GY7035 - Gehäuseunterteil
1070996

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption