UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 353282Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 32 A |
CSA
Zulassungs-ID: 274201Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 32 A |
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gG / gPV / 10,3 x 85, Nennspannung: 1500 V DC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 2,5 mm2- 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 32 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 32 A |