AXC F 3152 - Steuerung
1069208

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2; Prozessor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Linux-Betriebssystem
Unterstützung von Hochsprache und IEC 61131-3 in Kombination
Bis zu 63 AXIO I/O-Module direkt anreihbar
3 unabhängige Ethernet-Schnittstellen
Erhöhte EMV-Festigkeit
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Anwenderhandbuch)
PROFINET-Controller und PROFINET-Device
Verwendung von bis zu zwei linksanreihbaren Erweiterungsmodulen
Anbindung zur PROFICLOUD
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
Cyber Security nach IEC 62443