PSPT 2,5/ 4-ST BK TP WH 13-16 - Leiterplattenstecker
1067495

Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Anzahl der Potenziale: 4, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PSPT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, bedruckte Variante, Farbe der Federöffner: orange

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Variabel kodierbar für hohen Schutz vor Fehlstecken
Schnell und einfach kodiert beim erstmaligen Verbinden von Steckverbinder und Grundleiste
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss