ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 AU C1CI3 - Leiterplattenverbinder
1067471

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1 mm2
Montageart Direktstecktechnik
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenverbinder, Nennquerschnitt: 1 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: ZEC 1,0/..-LPV, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: ZEC, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Einfache Verbindung der Komponenten
Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil