Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - DC/AC-Inverter
1067325

QUINT INVERTER, Tragschienenmontage, Eingang:24 V DC, Ausgang:1AC / 600 VA, reiner Sinus.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weltweit einsetzbar durch manuelle Auswahl der Ausgangswechselspannung per Signalklemme
Reine Sinuskurve am Ausgang
USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs
Parallel schaltbar für unterschiedliche Anwendungen
Platzersparnis durch kompakte Bauform