HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Steckverbinder
1066962

Steckverbinder, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 1, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: COAX, 75 Ω

Produktdetails









Kompatible Produkte