HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M
-
Steckverbinder
1066960
Steckverbinder, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 1, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: COAX, 50 Ω
Produktdetails
| Allgemein | Crimpkontakte separat bestellen |
| Allgemein | Das Potenzial des EMV-Steckverbindergehäuses ist vom Potenzial des Gehäuses des schweren Steckverbinders getrennt |
| Allgemein | Klemmschellen für den Klemmbereich 3 mm - 6 mm und 6 mm - 9,5 mm |
| Allgemein | einsetzbar in Artikelnummer: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
| Allgemein | für Koaxialleitungen 50 Ω |
| Produkttyp | EMV-Einsatz modular |
| Serie | HC-M-EMV |
| Anwendung | COAX |
| Polzahl | 1 |
| Steckgesicht | 1 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Anzahl Leistungskontakte | 0 |
| Anzahl Steuerkontakte | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Geschirmt | ja |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Wellenwiderstand | 50 Ω |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (6 mm bei 2,5 mm²) |
| Maßzeichnung |
|
| Höhe | 15,5 mm |
| Länge | 46,2 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
| Material Außenleiter | Zinklegierung |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 9,5 mm |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (6 mm bei 2,5 mm²) |
| Wellenwiderstand | 50 Ω |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Montagehinweis | Demontage des Steckverbinders aus dem Kunststoffmodul mittels des Werkzeugs, Artikelnummer: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Zur Montage/Demontage des Kontakts ist der runde Kontaktträger in der Mitte teilbar. | |
| Abisolierlänge Mantel: 23 mm, Schirmlänge: 13 mm, Abisolierlänge Innenleiter: 8 mm |
| Artikelnummer | 1066960 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4055626734651 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,889 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31,889 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Kontakteinsatzmodul 1417374
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Schirmfolie 1417184
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Crimpkontakt 1674794
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Steckverbinder 1066959
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Entriegelungswerkzeug 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Crimpzange 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg