HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F
-
Steckverbinder
1066959
Steckverbinder, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 1, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: COAX, 50 Ω
Produktdetails
Allgemein | Crimpkontakte separat bestellen |
Allgemein | Das Potenzial des EMV-Steckverbindergehäuses ist vom Potenzial des Gehäuses des schweren Steckverbinders getrennt |
Allgemein | Klemmschellen für den Klemmbereich 3 mm - 6 mm und 6 mm - 9,5 mm |
Allgemein | einsetzbar in Artikelnummer: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
Allgemein | für Koaxialleitungen 50 Ω |
Produkttyp | EMV-Einsatz modular |
Serie | HC-M-EMV |
Anwendung | COAX |
Polzahl | 1 |
Steckgesicht | 1 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl Leistungskontakte | 0 |
Anzahl Steuerkontakte | 1 |
Kontakttyp | gedreht |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Wellenwiderstand | 50 Ω |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (6 mm bei 2,5 mm²) |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 15,5 mm |
Länge | 45,9 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
Material Außenleiter | Zinklegierung |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 9,5 mm |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (6 mm bei 2,5 mm²) |
Wellenwiderstand | 50 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Montagehinweis | Demontage des Steckverbinders aus dem Kunststoffmodul mittels des Werkzeugs, Artikelnummer: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
Zur Montage/Demontage des Kontakts ist der runde Kontaktträger in der Mitte teilbar. | |
Abisolierlänge Mantel: 23 mm, Schirmlänge: 13 mm, Abisolierlänge Innenleiter: 8 mm |
Artikelnummer | 1066959 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACB |
GTIN | 4055626735122 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,046 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31,046 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Kontakteinsatzmodul 1417376
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Schirmfolie 1417184
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimpkontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buchsenkontakt 1885004
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Steckverbinder 1066960
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Entriegelungswerkzeug 1678635
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug 1072067
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Crimpzange 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg