QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT - DC/DC-Wandler
1066708

Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, Eingang: 48 V DC - 110 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2,5 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern
Umfangreichste Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss

Häufig gestellte Fragen


Für welche Applikationen kann ein DC/DC-Wandler eingesetzt werden?

DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Tren... Mehr anzeigen

DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Trennung vermeidet die Störung empfindlicher Verbraucher und Anlagenteile.

Weniger anzeigen

Kann ich mit dem QUINT DC/DC-Wandler einen Standard-Leitungsschutzschalter in meiner Anwendung selektiv auslösen?

Nein, nur mit den QUINT DC/DC-Wandlern >100 W können Standard-Leitungsschutzschalter durch die SFB Technology sicher ausgelöst werden.



FAQ anzeigen