CP 4/5 - Steckergehäuse
1066562

Steckergehäuse, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Rastermaß: 6,2 mm, Tiefe: 32,4 mm, Breite: 29,8 mm, Höhe: 14,95 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringe Baugröße für platzkritische Anwendungen
Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter mit Crimpanschluss