MUTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Bauelementreihenklemme
1066348

Bauelementreihenklemme, Der max. Strom wird durch die Diode bestimmt. Eingebaut: Diode BY133G, Sperrspannung: 1300 V, Dauergrenzstrom: 0,5 A., mit integrierter Diode, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte