MUTTB 2,5-PV BU - Minidurchgangsklemme
1066345

Minidurchgangsklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das Einsetzen fester Brücken und Prüfsteckerbuchsen ist in beiden Etagen möglich
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken