HC-M-08-EMC-DSUB-M
-
Steckverbinder
1066082
Steckverbinder, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 8, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: Daten/Signal
Produktdetails
Allgemein | Crimpkontakte CUC-DSC-C1BAU-S/DSC... separat bestellen |
Allgemein | Das Potenzial des EMV-Steckverbindergehäuses ist vom Potenzial des Gehäuses des schweren Steckverbinders getrennt |
Allgemein | Klemmschellen für den Klemmbereich 3 mm - 6 mm und 6 mm - 9,5 mm |
Allgemein | einsetzbar in Artikelnummer: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
Produkttyp | EMV-Einsatz modular |
Serie | HC-M-EMV |
Anwendung | Daten/Signal |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | 8 |
Kontaktnummerierung | 1 - 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl Leistungskontakte | 0 |
Anzahl Steuerkontakte | 8 |
Kontakttyp | gedreht |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Bemessungsstrom | 5 A |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5e |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 28 ... 20 |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 15,5 mm |
Länge | 46,2 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 1 mm |
Material Außenleiter | Zinklegierung |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 9,5 mm |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Montagehinweis | Zur Montage/Demontage der Kontakte ist der runde Kontaktträger in der Mitte teilbar. Demontage des Steckverbinders aus dem Kunststoffmodul mittels des Werkzeugs Artikelnummer: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
Artikelnummer | 1066082 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACB |
GTIN | 4055626728889 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,976 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31,976 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Kontakteinsatzmodul 1417374
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB-Crimpkontakt 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Steckverbinder 1066080
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Entriegelungswerkzeug 1678635
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg