HC-M-08-EMC-DSUB-F - Steckverbinder
1066080

Steckverbinder, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: Daten/Signal

Produktdetails