CBMC E4 24DC/1-10A S-R
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1065729
Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit Statusausgang, Reseteingang und elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Wiederholte harte Kurzschlüsse können das Schmelzintegral der integrierten Vorsicherung verringern. |
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | CBMC |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 18 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsspannung | 24 V DC |
Bemessungsstrom IN | max. 40 A DC (IN+) |
max. 40 A DC (pro Klemmenpol bei Brückung weiterer Geräte über IN+) | |
Bemessungsstrom IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (einstellbar pro Ausgangskanal) |
Bemessungsstrom (voreingestellt) | 4 A |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Auslöseart | E (elektronisch) |
Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
Spannungsfestigkeit | max. 35 V DC (Lastkreis) |
Sicherung | elektronisch |
Wirkungsgrad | > 99 % |
Ruhestrom I0 | typ. 25 mA |
Verlustleistung | typ. 0,6 W (im Leerlauf) |
< 9 W (im Nennbetrieb) | |
Modulinitialisierungszeit | 1,6 s |
Wartezeit nach Abschaltung eines Kanals | 5 s (bei Überlast / Kurzschluss) |
Messtoleranz I | ± 15 % |
Temperaturderating | 24 A DC (bei 60 °C) |
28 A DC (bei 54 °C) | |
32 A DC (bei 47 °C) | |
36 A DC (bei 41 °C) | |
40 A DC (bei 35 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
3067484 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
534188 h (bei 35 °C mit 100 % Last) | |
Fail-Safe-Element | 15 A DC (pro Ausgangskanal) |
Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
Lastkreis | |
Abschaltzeit | ≤ 10 ms (bei Kurzschluss > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Unterspannungsabschaltung | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
Überspannungsabschaltung | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
Max. kapazitive Last | 45000 µF (Abhängig von der Stromeinstellung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
Einschaltverzögerung | 0,1 s (pro Ausgangskanal) |
Reset | |
Eingangsspannungsbereich | 7 V DC ... 30 V DC (Reset mit fallender Flanke) |
Stromaufnahme | typ. 0,4 mA (bei 24 V DC) |
Impulslänge | ≥ 50 ms (High) |
≥ 50 ms (Low) | |
Spannung | < 5 V DC (Low Zustand) |
> 8 V DC (High Zustand) | |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Statusausgang | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | max. 0,04 A (Kurzschlussfest) |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hauptstromkreis IN+ | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 15 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Hauptstromkreis IN- | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hauptstromkreis OUT+ | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
blinkt (Programmiermodus aktiv) | |
Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt doppelt (Kanal ausgeschaltet, Überschreitung der Geräte-Gesamtstromgrenze 40 A) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 36 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 98 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Material | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 3000 m bis 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m bis 46 °C (amsl) | |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Schock (Betrieb) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) |
57,6 Hz ... 150 Hz (Beschleunigung 5g; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1065729 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA152 |
GTIN | 4055626728810 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 123,61 g |
Zolltarifnummer | 85362010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
SCIP | ef65c3a1-2351-4ad6-a0ab-d54d08c4b46d |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5,598 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
EML (10X7)R - Etikett 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Gerätemarkierung 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Stromversorgung 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Stromversorgung 2903156
Ihre Vorteile
Einfacher Geräteaustausch ohne Umplanung durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster
Erhöhte Diagnose- und Steuermöglichkeiten durch integrierten Statusausgang und Reseteingang
Zuverlässiger Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte dank elektronischer Verriegelung
Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg