CBMC E4 24DC/1-4A S-R - Elektronischer Geräteschutzschalter
1065727

Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit Statusausgang, Reseteingang und elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfacher Geräteaustausch ohne Umplanung durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster
Erhöhte Diagnose- und Steuermöglichkeiten durch integrierten Statusausgang und Reseteingang
Optimaler Schutz für Leitungen und Sensoren sowie NEC-Class- 2-Stromkreise durch zusätzliche interne Ausgangssicherung
Zuverlässiger Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte dank elektronischer Verriegelung
Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben

Häufig gestellte Fragen


Gibt es ein Hardware-Tutorial, das die Funktionen des CBMC erklärt?

video thumbnail of faq answer

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, das den Einstieg in das CBMC erleichtert.... Mehr anzeigen

Ja, es gibt ein Hardware-Tutorial, das den Einstieg in das CBMC erleichtert.

Weniger anzeigen

Wie wird der Nennstrom am CBMC eingestellt?

1. Starten Sie den Programmiermodus durch Drücken des LED-Tasters für > 2 Sekunden. Die LED stellt über einen gelben Blinkrhythmus den eingestellten Nennstrom dar, z. B. 4 x Blinken für 4 A.
2. Stellen Sie den gewünschten Nennstrom durch mehrma... Mehr anzeigen

1. Starten Sie den Programmiermodus durch Drücken des LED-Tasters für > 2 Sekunden. Die LED stellt über einen gelben Blinkrhythmus den eingestellten Nennstrom dar, z. B. 4 x Blinken für 4 A.
2. Stellen Sie den gewünschten Nennstrom durch mehrmaliges Drücken des Tasters ein, z. B. 3 x für 3 A, anschließend wird dies durch 3 x Blinken angezeigt.
3. Um den neuen Stromwert zu bestätigen, drücken Sie den Kanal-Taster > 2 Sekunden.
Erfolgt keine Bestätigung, verlässt der Kanal den Programmiermodus nach 60 Sekunden.

Weniger anzeigen

Wie schließe ich das CBMC an und was sind die Besonderheiten der Einspeisung?

Das CBMC verfügt über Push-in-Anschlussklemmen. Drücken Sie einfach den Leiter mit Aderendhülse in die Anschlussklemme. Um den Leiter zu lösen, drücken Sie einen geeigneten Schraubendreher in den Betätigungsschacht und entfernen Sie den Leiter.
Di... Mehr anzeigen

Das CBMC verfügt über Push-in-Anschlussklemmen. Drücken Sie einfach den Leiter mit Aderendhülse in die Anschlussklemme. Um den Leiter zu lösen, drücken Sie einen geeigneten Schraubendreher in den Betätigungsschacht und entfernen Sie den Leiter.
Die Anschlüsse IN+ und IN- dienen zur Versorgung des CBMC, die Klemme IN- ist kleiner, da sie nur zur Versorgung des CBMC dient, und die Lastströme dürfen nicht über das CBMC zurückfließen. Dadurch wird ein möglicher Spannungsfall auf der Leitung minimiert. Der Anschluss IN+ hingegen muss den Summenstrom aller nachfolgenden Lastströme führen.

Weniger anzeigen

Welche Signale bietet das CBMC?

Es gibt verschiedene Ausführungen des CBMC, mit 13-14 potenzialfreien Kontakten oder mit Reset-Eingang und Statusausgang.
 
NO - potenzialfreier Remote-Kontakt 13-14
Dies zeigt den Status des Systems an. Wenn es mindestens eine Fehlerabschal... Mehr anzeigen

Es gibt verschiedene Ausführungen des CBMC, mit 13-14 potenzialfreien Kontakten oder mit Reset-Eingang und Statusausgang.
 
NO - potenzialfreier Remote-Kontakt 13-14
Dies zeigt den Status des Systems an. Wenn es mindestens eine Fehlerabschaltung gibt, gibt es eine Meldung aus.
geschlossen = es gibt keinen Fehler
offen = es gibt mindestens eine Fehlerabschaltung
 
S - Statusausgang
Potenzialgebundenes Sammelsignal, dies zeigt den Status des CBMC an. Wenn es mindestens eine Fehlerabschaltung gibt, gibt es eine Meldung aus.
High (24 V) = es gibt keinen Fehler
Low (0 V) = es gibt mindestens eine Fehlerabschaltung
Maximaler Strom 20 mA
 
RST - Reset-Eingang
Kanäle, die aufgrund eines Fehlers abgeschaltet wurden, werden über eine fallende Flanke wieder eingeschaltet.

Weniger anzeigen

Erfüllen die Ausgänge des CBMC die Anforderungen der NEC Class 2?

Die CBMC-Schutzschalter, die bis zu einem maximalen Strom von 4 A eingestellt werden können, verfügen über vier Ausgänge nach NEC Class 2. Das bedeutet, dass sie am Ausgang eine maximale Leistung von 100 VA liefern und somit die Anforderungen der NEC... Mehr anzeigen

Die CBMC-Schutzschalter, die bis zu einem maximalen Strom von 4 A eingestellt werden können, verfügen über vier Ausgänge nach NEC Class 2. Das bedeutet, dass sie am Ausgang eine maximale Leistung von 100 VA liefern und somit die Anforderungen der NEC Class 2 erfüllen; Kabel und Geräte können daher ohne UL-Zulassung verwendet werden.

Weniger anzeigen

Bietet das CBMC eine galvanische Trennung?

Das CBMC ist auch in einer Version mit galvanischer Trennung erhältlich. In diesem Fall wird der Stromkreis durch einen MOSFET und zusätzlich über ein Relais abgeschaltet; der Ausgang ist dann potenzialfrei.
Die Bezeichnung dieser Variante beginnt wie folgt:
CBMC EG4...



FAQ anzeigen