QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB - Kapazitätsmodul
1065635

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortables Herunterfahren von PCs
Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
Platzersparnis durch kompakte Bauform
Lange Pufferzeit durch hohe Speicherkapazitäten
Verriegelbare USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs