16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit 37-poligem D-SUB-Steckverbinder für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Feldseitig stehen pro Kanal vier Anschlusspunkte zu Verfügung (nA, nB, nC, nD). Die Versorgung der gesteckten Funktionsmodule kann über zwei Spannungsversorgungsbusse vorgenommen werden (P1 und P2). Mit Push-in-Anschlusstechnik. Wahlweise für Ex i und Non-Ex.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Sockelmodul
1065476
16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit 37-poligem D-SUB-Steckverbinder für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Mit Push-in-Anschlusstechnik. Wahlweise für Ex i und Non-Ex.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Modulträger |
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II, III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC (P2- und Feldklemmen) |
| 230 V AC (P2- und Feldklemmen) | |
| 30 V DC (P1-Klemmen) | |
| 30 V DC (D-SUB) | |
| Max. zulässiger Strom | 15 A (P1- oder P2-Klemmen) |
| Max. zulässiger Summenstrom | 15 A (je Modul) |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 3 A (Feldsignal) |
| 1 A (Steuerkontakte) |
| Feldebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Anschlussart | steckbar |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Polzahl | 16 |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 30 V (je Kanal) |
| Eingangsstrom Ii | 1 A (je Kanal) |
| Induktivität Li | 0 mH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 199 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 78 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | CSA 22CA80084549X |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 1065476 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 635,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 635,4 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Kompatible Produkte
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Stecker-Set 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Stecker-Set 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Überwachungsbaustein 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Speisetrennverstärker 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturmessumformer 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturmessumformer 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Speisetrennverstärker 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturmessumformer 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturmessumformer 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Ein-/Ausgabemodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Wandler 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ein-/Ausgabemodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Durchführungsstecker 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Durchführungsstecker 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Ein-/Ausgabemodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Ein-/Ausgabemodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul 2910154
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg