CC1,0-TS-0,34F AU - Crimpkontakt
1064041

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , Material Kontakt: CuZn

Produktdetails








Kompatible Produkte