HV M12/1 NFF - Hochstromverbinder
1056839

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 269 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 120 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Umfangreiches, ergänzendes Zubehör
Konische Unterlegscheibe CS
Schraubensicherung HFR Nuss