HV M5/1 NFF - Hochstromverbinder
1056835

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schraubensicherung HFR Nuss
Konische Unterlegscheibe CS