cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 269 A | 10 - 300 | ||
Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 269 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 120 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
| Allgemein | |
| Hinweis | Die Bemessungsisolationsspannung gilt für isolierte Kabelschuhe nach DIN 46237:1970-07 und für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN 46234:1980-03 mit Schrumpfschlauch. |
| Die Bemessungsisolationsspannung gilt für isolierte Kabelschuhe nach DIN 46237:1970-07 und für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN 46234:1980-03 mit Schrumpfschlauch. Bei Verwendung von nicht isolierten Kabelschuhen mit Schrumpfschlauch, muss der Endanwender die Einhaltung der mindest Luft- und Kriechstrecken sicherstellen. | |
| Die Bemessungsisolationsspannung gilt für isolierte Kabelschuhe nach DIN 46237:1970-07 und für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN 46234:1980-03 mit Streckenverlängerung. | |
| Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
| Produktfamilie | HV |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,06 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 120 mm² |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennquerschnitt | 120 mm² |
| Nennstrom | 269 A |
| Belastungsstrom maximal | 269 A |
| Nennspannung | 1000 V |
| Anschluss gemäß Norm | NF F61-017 |
| Nennquerschnitt | 120 mm² |
| Summenstrom maximal | 101 A |
| Nennspannung | 1000 V |
| Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
| Querschnitt | 6 mm² ... 120 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 8 ... 250 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 24 mm |
| Bolzenlänge | 16 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
| Querschnitt | 16 mm² ... 95 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 4 ... 250 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 32 mm |
| Bolzenlänge | 16 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
| Querschnitt | ... 6 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 10,5 mm |
| Breite | 18 mm |
| Bolzenlänge | 16 mm |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | NF F00-363:1995-12-01 |
| Querschnitt | ... 120 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Schraubengewinde | M10 |
| Anzugsdrehmoment | 30,00 Nm |
| Anschluss gemäß Norm | NF F00-363 |
| Querschnitt | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Zusatztext | Freigabeliste auf Anfrage |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 90,5 mm |
| Tiefe | 74,6 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 75,3 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 82,8 mm |
| Bolzenlänge | 42 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 120 mm² | 14,4 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 (+/- 2) U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 120 mm² /14 kg |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1055646 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE4212 |
| GTIN | 4055626692982 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 268,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 267,8 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |