cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 150 A | 14 - 1/0 |
Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Allgemein | |
Hinweis | Die Bemessungsisolationsspannung gilt für isolierte Kabelschuhe nach DIN 46237:1970-07 und für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN 46234:1980-03 mit Schrumpfschlauch. |
Die Bemessungsisolationsspannung gilt für isolierte Kabelschuhe nach DIN 46237:1970-07 und für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN 46234:1980-03 mit Schrumpfschlauch. Bei Verwendung von nicht isolierten Kabelschuhen mit Schrumpfschlauch, muss der Endanwender die Einhaltung der mindest Luft- und Kriechstrecken sicherstellen. | |
Die Bemessungsisolationsspannung gilt für isolierte Kabelschuhe nach DIN 46237:1970-07 und für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN 46234:1980-03 mit Streckenverlängerung. |
Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
Produktfamilie | HV |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,06 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 50 mm² |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Nennstrom | 150 A |
Belastungsstrom maximal | 150 A |
Nennspannung | 1000 V |
Nennquerschnitt | 50 mm² |
Anschluss gemäß Norm | NF F61-017 |
Summenstrom maximal | 101 A |
Nennspannung | 1000 V |
Nennquerschnitt | 25 mm² |
Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
Querschnitt | 2,5 mm² ... 50 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 12 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 8,4 mm |
Breite | 18 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 14,40 Nm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
Querschnitt | 16 mm² ... 35 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 6 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 8,4 mm |
Breite | 20 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 14,40 Nm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
Querschnitt | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 12 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 8,4 mm |
Breite | 14 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 14,40 Nm |
Anschluss gemäß Norm | NF F00-363:1995-12-01 |
Querschnitt | ... 50 mm² |
Zusatztext | Die Abisolierlänge richtet sich nach den Angaben des Kabelschuhherstellers. |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 14,40 Nm |
Anschluss gemäß Norm | NF F00-363 |
Querschnitt | 0,5 mm² ... 25 mm² |
Zusatztext | Freigabeliste auf Anfrage |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Breite | 21 mm |
Höhe | 68 mm |
Tiefe | 65,1 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 65,8 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 73,3 mm |
Bolzenlänge | 32,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 50 mm² | 6 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 (+/- 2) U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 50 mm² / 9,5 kg |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
NF F61-017 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1055644 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE4212 |
GTIN | 4055626692753 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 142,552 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 142,552 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |