UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 95 mm2 - 185 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Produkttyp | Hochstromklemme |
Polzahl | 3 |
Rastermaß | 31 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 6 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,55 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 6 |
Nennquerschnitt | 150 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | PowerTurn-Anschluss |
Abisolierlänge | 40 mm |
Lehrdorn | B14 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 95 mm² ... 185 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 95 mm² ... 185 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 95 mm² ... 150 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 95 mm² ... 150 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 95 mm² ... 120 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 95 mm² ... 120 mm² |
Nennstrom | 309 A |
Belastungsstrom maximal | 309 A (bei 150 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 95 mm² ... 185 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 75 mm |
Höhe | 150 mm |
Tiefe | 108,3 mm |
Bohrlochabstand | 126,4 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6,5 mm |
Rastermaß | 31 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 12,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 150 mm² | 18 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 126,4 mm |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Prüfkraft Sollwert | 15 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 95 mm² /14 kg |
150 mm² / 15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 10 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 0,58g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | direktes Anschrauben |
Artikelnummer | 1054735 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2211 |
GTIN | 4055626691329 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.103,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.038,5 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | TR |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |