Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTPOWER 185 - Hochstromklemme
1054722

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 95 mm2 - 185 mm2, Montageart: NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum