SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - Y-Verteiler
1054339

Y-Verteiler für RFID-Transponderschalter der Serie PSR-CT, M12-Stecker/Buchse, 5- und 8-polig, für die Realisierung eines manuellen Startkreises im Feld

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfache Umsetzung einer sicheren Reihenschaltung bis 30 Teilnehmer
Komfortable Installation mit M12-Anschluss
Eliminiert Verdrahtungsfehler
Erspart lange Verdrahtungswege zum Schaltschrank