DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P35 - Leiterplatten-Grundleiste
1054074

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 26, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 13, Anzahl der Anschlüsse: 26, Artikelfamilie: DMCV 1,5/..-G1F, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Lock-and-Release-Verriegelung, Befestigungsart: Lock & Release, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte