DMCV 1,5/16-G1-3,5 P35 - Leiterplatten-Grundleiste
1053858

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 32, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: DMCV 1,5/..-G1, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz