Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.
Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.
Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerwehrschalter.
Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Typenschlüssel in der Packungsbeilage des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").
SOL-SC1-16ST-0-F1-21
-
Generatoranschlusskasten
1053571
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von bis zu 16 Strings. Mit einseitiger Absicherung über Sicherungshalter. Kabeleinführung über Mehrfachkabelverschraubung. Inklusive 15 A-Sicherungseinsätzen.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten