MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 H1L - Leiterplattenklemme
1053206

Produktlinie COMBICON Terminals L
Querschnitt 16 mm2
Rastermaß 10,16 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: MKDS 10 HV, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse