Das Modul ist ein Axioline P I/O-Modul zur Verwendung im modularen Axioline P I/O-System. Das Modul ist ein modulares I/O-Gerät, das dem Axioline P-Lokalbus hinzugefügt werden kann, um I/O-Daten auf den Axioline P-Buskoppler zu übertragen, der der Station übergeordnet ist. Das analoge I/O-Eingangsmodul mit HART-Fähigkeiten sammelt analoge Eingangs- und HART-Daten von den Feld-I/O-Klemmen und stellt diese Informationen dem Buskoppler durch den Axioline P-Lokalbus zur Verfügung. Das aktive analoge Eingangsmodul ermöglicht den Anschluss von bis zu acht HART-fähigen, passiven analogen Eingangssignalen. Das Modul ist voll Hot-Swap-fähig und darf unter Spannung entfernt werden.
AXL P AI8 HART 1F
-
Analogmodul
1052429
Axioline P, Analogeingabemodul, Aktive analoge Eingänge: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, HART-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern
Produktdetails
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Aktives analoges Eingangsmodul
Bereitstellung von Strom für bis zu 8 HART-fähige, passive analoge Eingangssignale
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereich: 4 mA ... 20 mA
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-fähig