Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
B-STIFT
-
Bezeichnungsstift
1051993
Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für diese manuelle Kennzeichnung bieten wir drei Varianten an
Eine hochwertige Beschriftung von unbedruckten Markierungsmaterialien ist auch ohne den Einsatz von Beschriftungsgeräten möglich
Als Einwegstift: B-STIFT
Als Einwegstift: P-PEN, mit Adapter auch für die Plotterbeschriftung nutzbar
Als nachfüllbarer Stift: X-PEN