Mit den Signalleuchten für den maritimen Einsatz betreiben Sie zuverlässige und energieeffiziente Lichtsignalanlagen wie z. B. Schleusen. Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen. Der Signalleuchten 300 ist in verschiedenen Lichtfarben entsprechend wichtiger Standards (zum Beispiel IALA Empfehlung E200-1 und CIE 1931) erhältlich. Über die Feldbuskommunikation stehen dem Anwender zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.
CSD-SL 300 GN 30X30
-
Signalleuchte
1051088
Signalleuchte, 24 V DC, IALA grün Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 30 °/30 °, Durchmesser: 272 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931
Failsafe-Funktion
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
Diagnosefähigkeit
Hohe Leucht- und Farbintensität
Applikationsabhängig programmierbar
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer
Abstrahlwinkel: 30° x 30°
Langlebige und sparsame LED-Technik
Feldbuskommunikation