PV-C1F-C-HSG - Photovoltaik-Steckverbinder
1050771

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschlusstechnik für automatisierte Montageprozesse
Hohe Erträge dank versilberter Kontakte
Internationale Zulassungen nach IEC und UL erlauben den weltweiten Einsatz
Einzigartiges SUNCLIX-Steckgesicht