BC 107,6 OT 2000 KMGY
-
Gehäuseoberteil
1050443
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, modulares Gehäuseoberteil, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Produkttyp | Gehäuseoberteil |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
| Gehäusetyp | Modulare Gebäude-Installationsgehäuse |
| Gehäuseserie | BC |
| Produktfamilie | BC 107,6.. |
| Max. Polzahl | 64 (Rastermaß: 2,5 mm) |
| 48 (Rastermaß: 3,5 mm) | |
| 40 (Rastermaß: 5 mm) | |
| 24 (Rastermaß: 7,5 mm) | |
| Anzahl (Anschlussöffnungen) | 1 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 1 (beidseitig) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 107,6 mm |
| Höhe | 89,7 mm |
| Tiefe | 54,85 mm |
| Teilungseinheit | 6 TE |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuseoberteil | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 12 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Einrasten |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 1050443 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHBAB |
| GTIN | 4055626666242 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 53,75 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 50,57 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Leiterplattenklemme 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Leiterplattenklemme 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Leiterplattenklemme 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Leiterplattenklemme 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Leiterplattenklemme 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Leiterplattenklemme 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Leiterplattenklemme 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Leiterplattenklemme 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Leiterplattenklemme 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Leiterplattenklemme 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Leiterplattenstecker 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Leiterplattenklemme 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Leiterplattenklemme 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Leiterplattenklemme 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Leiterplattenklemme 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Leiterplattenstecker 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Stiftleiste 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Leiterplattenklemme 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Leiterplattenklemme 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Leiterplattenklemme 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Leiterplattenstecker 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Leiterplattenstecker 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Leiterplattenklemme 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Leiterplattenklemme 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Leiterplattenklemme 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Leiterplattenklemme 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder 1149858
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Gehäuseunterteil 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Gehäuseunterteil 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Gehäuseunterteil 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Gehäuseunterteil 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Gehäuseunterteil 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Gehäusedeckel mit Touchdisplay 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Gehäusedeckel 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Gehäusedeckel 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Gehäusedeckel 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Gehäusedeckel 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folientastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folientastatur 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg