Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BTP 2043W - Touchpanel
1050387

Touchpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT Display (analog-resistiv), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert
Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern
Entwickelt für Basisanwendungen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
3 Display-Größen im 16:9-Format