VAL-MS 350 VF-RW ST
-
Überspannungsschutzstecker Typ 2
1050280
Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 350 V AC mit erhöhtem Blitzstrom-Ableitvermögen.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Zur Verwendung in allen Niederspannungssystemen zwischen L-N und L-PEN. Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE, wenn die Körper der Betriebsmittel der Niederspannungsanlage mit der Erdungsanlage der Transformatorstation verbunden sind. (gemeinsame Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage. RE = RA nach IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Bild 44D / Beispiel a) |
| Produkttyp | Ersatzstecker |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN |
| TT | |
| IT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anschlussart | steckbar |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 52,4 mm |
| Tiefe | 55,3 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6 |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| L-PEN | |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 230 V AC (IT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 2 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 10 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 20 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 1,25 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 1,56 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 2,5 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 1,35 kV (bei In) |
| ≤ 1,35 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gG) |
| Zusätzliche technische Daten | |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 1,25 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 1,56 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 2,5 kA (3 x) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 1050280 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1321 |
| GTIN | 4055626665177 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 52,95 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,43 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg