Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTFIX 1,5-F - Flansch
1049503

Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 1,5 mm2 FIX-Blöcke, Tiefe: 17,7 mm, Breite: 7,7 mm, Höhe: 21,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Markierungsmöglichkeiten