PTFIX 4/6X1,5-G GY - Verteilerblock
1047478

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: kleben, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte