IPD WD 5P2,5 1,0 M25 GY - Wanddurchführung
1047364

Wanddurchführung, Direktanschluss, Anschlussart: Einzeladern/ Push-in-Anschluss, Polzahl: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Leitungsaußendurchmesser: 7 mm ... 11 mm und 11 mm ... 16 mm, Leitungslänge: 1 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System