VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40049992Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur starre Leiter | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
mehrdraehtig mit Aderendhuelse | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | - 14 |