IPD WD 3P2,5 0,5 M20 BK - Wanddurchführung
1047348

Wanddurchführung, Direktanschluss, Anschlussart: Einzeladern/ Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 9 mm und 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm2, Leitungslänge: 0,5 m

Produktdetails









Ihre Vorteile

Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System