PTFIX 18X1,5-NS35 WH - Verteilerblock
1046956

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: weiß

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparend durch kompakte Bauform
Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage