BTP 2070W
-
Touchpanel
1046666
Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert
Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern
Entwickelt für Basisanwendungen mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
3 Display-Größen im 16:9-Format