PTFIX 4X1,5 VT - Verteilerblock
1046617

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: violett

Produktdetails









Ihre Vorteile

Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparend durch kompakte Bauform