PTFIX 4X1,5 BK - Verteilerblock
1046616

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle
Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler
Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör
Platzsparend durch kompakte Bauform
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen