PTFIX 2X1,5 GY - Monoblock
1045923

Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik