LS-EMLSP (21,5X15) WH - Gerätemarker
1045512

Gerätemarker, Bogen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: kleben, schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 21,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung zum Aufkleben mit zusätzlichen Befestigungsbohrungen
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät