ImpulseCheck ist das erste Assistenzsystem für Überspannungsschutz im Netzschutzbereich. Das System besteht aus dem Impulsmessgerät IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT, den Sensoren und der Applikation ImpulseAnalytics in der PROFICLOUD. Der aktuelle Zustand des Überspannungsschutzes ist jederzeit online abrufbar. ImpulseCheck und ImpulseAnalytics bieten neben der Überwachung der Überspannungsschutzgeräte zusätzlich eine einfache und umfassende Analyse der Anlagen-EMV. Durch die zeitgenaue Erfassung elektromagnetischer Störungen auf den Versorgungsleitungen können Rückschlüsse auf deren Ursache getroffen werden. Mögliche Störgrößen werden erkannt, bevor es zu einem Ausfall in der Anlage kommt. Service- und Wartungseinsätze können dadurch vorausschauend geplant und effizienter genutzt werden. Die erfassten und in der Cloud ausgewerteten Daten können neben ImpulseAnalytics auch direkt am Gerät über Modbus/TCP oder einen RESTful Web Service abgerufen werden.
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT
-
Impulsmessgerät
1045379
Auswerteeinheit zur Erfassung von Stoßströmen und transienten Überspannungen über externe Sensorleitungen. Kommunikation der Messdaten per Ethernet zur PROFICLOUD. In der Cloud ausgewertete Daten sind am Gerät über Modbus/TCP oder RESTful Web Service abrufbar.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E357804Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Am Puls der Anlage sein: Zustand der Anlage erfassen und verbleibende Lebenserwartung (State of Health) der SPDs erkennen
Immer auf der sicheren Seite: normkonforme Statusberichte zu jeder Zeit auf Knopfdruck
Digitale Mehrwerte und Services nutzen: Cloudbasierte Erfassung, Darstellung und Kombination von Messwerten ermöglicht völlig neue automatisierte Prozesse